(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCK-3025
SUS304製 KFフランジ KFフランジ SCK

SUS304製 KFフランジ SCK-3025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円

真空配管用部品。【特長】・使用者でフランジを設置するための部品。・KF-16、...

詳細情報を確認する

型番

SCK-3025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCK-3025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製 KFフランジ 外形図01

規格表

型番SCK-3016SCK-3025SCK-3040
フランジサイズKF-16KF-25KF-40
Dia.A304055
Dia.B17.226.241.2
接続パイプDia.20
t=2
20A
10S
32A
10S
Dia.C162439
Dia.D2027.242.7
E102020

製品仕様

SUS304製 KFフランジ 製品仕様01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
管外径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-3025

NW(KF)25
27.2
24
10

1個

1,983( 2,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管用部品。
【特長】
・使用者でフランジを設置するための部品。
・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。
・材質:SUS304。
【用途】
・真空配管全般に便利。

SCK-3025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS304製 KFフランジの型番SCK-3025のページです。
型番SCK-3025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製 KFフランジ

SUS304製 KFフランジ

    変換フランジ/レジューサ

    変換フランジ/レジューサ

      SUS304製チーズ型継手 ティ

      SUS304製チーズ型継手 ティ

        SUS304製ブランクフランジ

        SUS304製ブランクフランジ

          SUS304製継手 エルボ

          SUS304製継手 エルボ

            SUS304製継手 ニップル

            SUS304製継手 ニップル

              SUS304製 センターリング

              SUS304製 センターリング

                SUS304継手 クロス

                SUS304継手 クロス

                  SUS304製継手 リークポート

                  SUS304製継手 リークポート

                    クイックカップリングクランプ

                    クイックカップリングクランプ

                      真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

                      真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

                        NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

                        NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

                          NWブランクフランジ

                          NWブランクフランジ

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミスミ ミラプロ ミラプロ
                            通常価格 1,685円 5,989円 11,406円 1,881円 9,577円 8,931円 3,873円 24,750円 32,502円 3,138円 7,790円 1,797円 928円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 - - ブランク - - - - - - - 標準 ブランク
                            フランジ種類 ショート - - 特殊フランジ - - - - - - - ロング 特殊フランジ
                            規格 NW/KF規格 - - NW/KF規格 - - - - - - - NW/KF規格 NW/KF規格
                            同径・異径 同径 - - 同径 - - - - - - - 同径 同径
                            材質 ステンレス - - ステンレス - - - - - - - ステンレス ステンレス

                            SUS304製 KFフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フランジサイズとは?
                            A
                            JIS規格で定義されたフランジサイズです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCK-3016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 管外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)

                            1,685円

                            ( 1,854円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)162016

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました