(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:35HU204-32N-A
小形油圧ユニット 35HU204シリーズ ジャストパワーシステム

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32N-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
166,495円
税込単価
183,145円

定格圧力3.5MPa、吐出量4.2L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧ユニット
  • 原動機:
    あり
  • 吐出量(50Hz時)(l/min):
    3.2
  • 吐出量(60Hz時)(l/min):
    4.2
  • 定格電圧(電動機有りの時):
    AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz
  • ポンプ種類:
    ギヤポンプ
  • 取付方法:
    取付足形
  • 使用作動油:
    鉱物油系
  • 定格圧力(MPa):
    3.5
  • ポンプ数:
    シングル
  • 流量調整:
    なし
  • 使用油温範囲(℃):
    15::60
  • 使用温度範囲(℃):
    5::40
  • 電動機出力(W):
    400
  • タンク容量(l):
    8.5
  • 幅 W(mm):
    260

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

35HU204-32N-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

35HU204-32N-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形

35HU204-32

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32外形図

バルブ不要形

35HU204-32N

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32N外形図

オイルクーラ付

35HU204-32K

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32K外形図

・上記以外の寸法につきましては、基本形を参照してください。

35HU204-32KN

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32KN外形図

・上記以外の寸法につきましては、基本形を参照してください。

製品仕様

油圧ユニット仕様

項目形式
35HU204-32
定格圧力3.5MPa
ポンプ
吐出量
50Hz3.2L/min
60Hz4.2L/min
電動機電圧3相 AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
起動電流50Hz:11A 60Hz:10.5A
電流値※50Hz:2.7A 60Hz:2.5A
出力400W
定格時間連続
絶縁種別E種
使用油温範囲+15~+60℃
タンク容量8.5L(有効油量4.5L)
適合作動油JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品
バルブ連数1~3連
関連機器パイロットチェックバルブ・フローコントロールバルブ・減圧弁・オイルクーラ付
質量(基本形)19kg(作動油は含まない)

※設定圧力3.5MPa時
〈注意点〉
油温が60℃を超える場合は、オイルクーラの設置が必要です。

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ ソレノイドバルブ仕様表

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ フローコントロールバルブ仕様表

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ パイロットチェックバルブ仕様表

※1. 面積比は、パイロットピストン:チェック弁シート部

製品仕様

最高使用圧力0.7MPa
定格電圧単相AC200V(50/60Hz)
定格電流0.24/0.20A(50/60Hz)
入力33/30W(50/60Hz)
許容周囲温度+5~+40℃

規格表

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 35HU204-32寸法表

性能・試験情報

流量特性図

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ 流量特性図

リリーフバルブ設定圧力3.5MPa時

粘度:32mm2/s

型番リスト

型番
バルブ
バルブ総連数
オイルクーラ
長さ L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35HU204-32N-A

バルブ無
-
オイルクーラ無
330
436

1個

166,495( 183,145円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定格圧力3.5MPa、吐出量4.2L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです。
【特長】
・リリーフバルブ、圧力計を標準装備。
・パイロットチェックバルブ、フローコントロールバルブ、減圧弁を標準化。
・オイルクーラ付も標準化。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 

35HU204-32N-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形油圧ユニット 35HU204シリーズの型番35HU204-32N-Aのページです。
型番35HU204-32N-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

      モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

      モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

        Vシリーズピストンポンプ用フート

        Vシリーズピストンポンプ用フート

          ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

          ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

            Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

            Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

              単段ポンプ

              単段ポンプ

                マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

                マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

                  マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HA)

                  マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HA)

                    Vシリーズピストンポンプ

                    Vシリーズピストンポンプ

                      モータ付ポンプ 35HP201

                      モータ付ポンプ 35HP201

                        メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) 油研工業 油研工業 油研工業 マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキン工業(油圧機器) TAIYO(太陽鉄工)
                        通常価格 166,495円 165,239円 78,686円 8,997円 72,245円 89,899円 57,330円 294,075円 294,075円 62,017円 64,860円
                        通常出荷日 12日目   8日目~   9日目~   1日目   7日目~   6日目~   6日目~   7日目   5日目   1日目~   12日目  
                        種類 油圧ユニット 油圧ユニット モータ付ポンプ 関連部品 ポンプ ポンプ ポンプ - - ポンプ モータ付ポンプ
                        原動機 あり あり あり - なし なし なし - - なし あり
                        吐出量(50Hz時)(l/min) 3.2 1.1 3.2 - - - - - - - 1.1
                        吐出量(60Hz時)(l/min) 4.2 1.3 4.2 - - - - - - - 1.3
                        定格電圧(電動機有りの時) AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz AC100V 50Hz / AC100V 60Hz AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz - - - - - - - AC100V 50Hz / AC100V 60Hz

                        小形油圧ユニット 35HU204シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        35HU204-32KN-A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        バルブ バルブ総連数 オイルクーラ 長さ L
                        (mm)
                        高さ H
                        (mm)

                        221,839円

                        ( 244,023円 )
                        1個 -

                        12日目

                        バルブ無-オイルクーラ付460436

                        油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました