(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:35HU201-31N
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ ジャストパワーシステム

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 35HU201-31N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
165,239円
税込単価
181,763円

定格圧力3.5MPa、吐出量1.3L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧ユニット
  • 原動機:
    あり
  • 吐出量(50Hz時)(l/min):
    1.1
  • 吐出量(60Hz時)(l/min):
    1.3
  • 定格電圧(電動機有りの時):
    AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
  • ポンプ種類:
    ギヤポンプ
  • 取付方法:
    取付足形
  • 使用作動油:
    鉱物油系
  • 定格圧力(MPa):
    3.5
  • ポンプ数:
    シングル
  • 流量調整:
    なし
  • 使用油温範囲(℃):
    15::60
  • 使用温度範囲(℃):
    5::40
  • 電動機出力(W):
    130
  • タンク容量(l):
    5.6
  • 長さ L(mm):
    303
  • 高さ H(mm):
    328

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • バルブ付の製品を選定いただいた場合、別途総連数分のバルブのご注文が必要になります。カタログP937をご参照下さい。

型番

35HU201-31N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

35HU201-31N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形

35HU201-31

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 35HU201-31外形図

バルブ不要形

35HU201-31N

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 35HU201-31N外形図

オイルクーラ付

35HU201-31K

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 35HU201-31K外形図

・上記以外の寸法につきましては、基本形を参照してください。

35HU201-31KN

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 35HU201-31KN外形図

・上記以外の寸法につきましては、バルブ不要形を参照してください。

製品仕様

油圧ユニット仕様

項目形式
35HU201-31
定格圧力3.5MPa
ポンプ
吐出量
50Hz1.1L/min
60Hz1.3L/min
電動機電圧単相AC100V 50/60Hz
起動電流50Hz:7.3A 60Hz:7.0A
電流値※50Hz:3.1A 60Hz:2.8A
出力130W
定格時間連続
絶縁種別E種
使用油温範囲+15~+60℃
タンク容量5.6L(有効油量3.0L)
適合作動油JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品
バルブ連数1~3連
関連機器パイロットチェックバルブ・フローコントロールバルブ・オイルクーラ付
質量12~15kg(作動油は含まない)

※設定圧力3.5MPa 時
〈注意点〉
油温が60℃を越える場合は、オイルクーラが必要です。

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ ソレノイドバルブ仕様(ウェットソレノイド形)仕様表

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ フローコントロールバルブ仕様表

製品仕様

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ パイロットチェックバルブ仕様表

製品仕様

最高使用圧力0.7MPa
定格電圧単相AC100V(50/60Hz)
定格電流0.18A/0.16A(50/60Hz)
許容周囲温度+5~+40℃

性能・試験情報

流量特性図

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ 流量特性図

粘度:32mm2/s

型番リスト

型番
バルブ
バルブ総連数
オイルクーラ
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35HU201-31N

バルブ無
-
オイルクーラ無
260

1個

165,239( 181,763円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定格圧力3.5MPa、吐出量1.3L/min(60Hz)の小形油圧ユニットです。
【特長】
・特殊歯形(ハイポサイクロイド)の内接ギヤポンプを採用。さらに油中運転方式により脈動運転音を低減。
・ソレノイドバルブ、リリーフバルブ、圧力計を標準装備。
・パイロットチェックバルブ、フローコントロールバルブを標準化。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • バルブ付の製品を選定いただいた場合、別途総連数分のバルブのご注文が必要になります。カタログP937をご参照下さい。

カタログ

 

35HU201-31Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形油圧ユニット 35HU201シリーズの型番35HU201-31Nのページです。
型番35HU201-31Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

      モータ付ポンプ 35HP201

      モータ付ポンプ 35HP201

        モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

        モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

          Vシリーズピストンポンプ

          Vシリーズピストンポンプ

            Vシリーズピストンポンプ用フート

            Vシリーズピストンポンプ用フート

              単段ポンプ

              単段ポンプ

                ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                  Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                  Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                    PV2R形単段ポンプ

                    PV2R形単段ポンプ

                      マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

                      マサダ 電動ポンプ 100V(MUP450HB)

                        メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) 油研工業 油研工業 油研工業 油研工業 マサダ製作所
                        通常価格 165,239円 166,495円 64,860円 78,686円 62,017円 8,997円 57,330円 72,245円 89,899円 97,899円 294,075円
                        通常出荷日 8日目~   12日目   12日目   9日目~   1日目~   1日目   6日目~   7日目~   6日目~   9日目   7日目  
                        種類 油圧ユニット 油圧ユニット モータ付ポンプ モータ付ポンプ ポンプ 関連部品 ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ -
                        原動機 あり あり あり あり なし - なし なし なし なし -
                        吐出量(50Hz時)(l/min) 1.1 3.2 1.1 3.2 - - - - - - -
                        吐出量(60Hz時)(l/min) 1.3 4.2 1.3 4.2 - - - - - - -
                        定格電圧(電動機有りの時) AC100V 50Hz / AC100V 60Hz AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz AC100V 50Hz / AC100V 60Hz AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz - - - - - - -

                        小形油圧ユニット 35HU201シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        35HU201-31-C02
                        35HU201-31-C03
                        35HU201-31K-C01
                        35HU201-31K-C02
                        35HU201-31K-C03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        バルブ バルブ総連数 オイルクーラ 幅 W
                        (mm)

                        179,910円

                        ( 197,901円 )
                        1個 -

                        8日目

                        バルブ付2オイルクーラ無260

                        169,178円

                        ( 186,096円 )
                        1個 -

                        8日目

                        バルブ付3オイルクーラ無260

                        205,074円

                        ( 225,581円 )
                        1個 -

                        8日目

                        バルブ付1オイルクーラ付353

                        212,525円

                        ( 233,778円 )
                        1個 -

                        8日目

                        バルブ付2オイルクーラ付353

                        235,558円

                        ( 259,114円 )
                        1個 -

                        8日目

                        バルブ付3オイルクーラ付353

                        油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました