(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
78,686円 ~ 125,545円
税込価格
86,555円 ~ 138,100円

電動機と内接ギヤポンプをセット。【特長】・リリーフバルブ、圧力計を標準化。・パ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    モータ付ポンプ
  • 原動機:
    あり
  • 吐出量(50Hz時)(l/min):
    3.2
  • 吐出量(60Hz時)(l/min):
    4.2
  • 定格電圧(電動機有りの時):
    AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz
  • ポンプ種類:
    ギヤポンプ
  • 取付方法:
    フランジ形
  • 使用作動油:
    鉱物油系
  • 定格圧力(MPa):
    3.5
  • ポンプ数:
    シングル
  • 流量調整:
    なし
  • 使用油温範囲(℃):
    15::60
  • 使用温度範囲(℃):
    5::40
  • 電動機出力(W):
    400
  • 幅 W(mm):
    195

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ 外形図01

製品仕様

定格圧力3.5MPa
ポンプ
吐出量
50Hz3.2 l/min
60Hz4.2 l/min
電動機電圧3相 AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
起動電流50Hz:11A 60Hz:10.5A
電流値※50Hz:2.7A 60Hz:2.5A
出力400W
定格時間連続
絶縁種別E種
適合作動油JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品
使用油温範囲+15~+60℃
関連機器バルブ(1連~3連)・パイロットチェックバルブ・フローコントロールバルブ・減圧弁付
質量(基本形)9kg

※設定圧力3.5MPa時

選定サポート情報

注文例

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ 選定サポート01

型番リスト

型番
バルブ
バルブ総連数
長さ L(mm)
高さ H(mm)
リリーフ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バルブ無
なし
156.5
279
なし

1個

78,686( 86,555円 )

12日目

バルブ付
1
274
279
あり

1個

109,631( 120,594円 )

9日目

バルブ付
2
274
279
あり

1個

113,865( 125,252円 )

9日目

バルブ付
3
274
286
あり

1個

118,008( 129,809円 )

9日目

バルブ無
なし
156.5
279
あり

1個

125,545( 138,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動機と内接ギヤポンプをセット。
【特長】
・リリーフバルブ、圧力計を標準化。
・パイロットチェックバルブ、フローコントロールバルブ、減圧弁を標準化。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

モータ付ポンプ 35HP204シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

    小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

      小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

      小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

        ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

        ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

          油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

          油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

            ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

            ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

              ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

              ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX

                モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

                モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW

                  ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

                  ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

                    Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                    Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

                      メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) 油研工業
                      通常価格 78,686円 166,495円 165,239円 72,245円 254,517円 157,409円 176,578円 155,664円 123,327円 89,899円
                      通常出荷日 9日目~   12日目   8日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                      種類 モータ付ポンプ 油圧ユニット 油圧ユニット ポンプ ポンプユニット - - ポンプ - ポンプ
                      原動機 あり あり あり なし - - - - - なし
                      吐出量(50Hz時)(l/min) 3.2 3.2 1.1 - - - - - - -
                      吐出量(60Hz時)(l/min) 4.2 4.2 1.3 - - - - - - -
                      定格電圧(電動機有りの時) AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz AC100V 50Hz / AC100V 60Hz - - - - - - -

                      モータ付ポンプ 35HP204シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました