電動機と内接ギアポンプをコンパクトにセット。【特長】・特殊歯形(ハイポサイクロ...
モータ 結線要領
・黄色はコンデンサ
・黄色はAC100V(50/60Hz)電源に接続
コンデンサ
項目 | 形式 | |
---|---|---|
35HP201-31 | ||
定格圧力 | 3.5MPa | |
取付方向 | 立形専用 | |
ポンプ 吐出量 | 50Hz | 1.1L/min |
60Hz | 1.3L/min | |
電動機 | 電圧 | 単相 AC100V 50/60Hz |
起動電流 | 50Hz:7.3A 60Hz:7.0A | |
電流値※ | 50Hz:3.1A 60Hz:2.8A | |
出力 | 130W | |
定格時間 | 連続 | |
絶縁種別 | E種 | |
適合作動油 | JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品 | |
使用油温範囲 | +15~+60℃ | |
質量 | 7.5kg |
※設定圧力3.5MPa時
粘度:32mm2/s
Loading...
電動機と内接ギアポンプをコンパクトにセット。
【特長】
・特殊歯形(ハイポサイクロイド)の内接ギヤポンプを採用。
・さらに油中運転方式の採用により脈動運転音を低減。
この商品に近い類似品がありませんでした。
35HP201-31で型番確定
モータ付ポンプ 35HP201の型番35HP201-31のページです。
型番35HP201-31に関する仕様情報を記載しております。