(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSIS型 トヨシリコーンSホース
  • 数量スライド割引

TSIS型 トヨシリコーンSホース (レビュー)

通常価格(税別)
11,215円 ~ 195,344円
税込価格
12,337円 ~ 214,878円
通常出荷日
3日目~
シリコーンゴム製の食品および一般工場設備機器の配管用圧送・吸引ホース。
【特長】
・つぶれにくく、高温(150℃)での圧送、バキュームOK。
・抜群の耐熱性と耐寒性(使用温度範囲-30〜+150℃)。
・サビにくいSUS316製補強材で衛生的。
・特殊編込み補強構造で耐圧性抜群。
・透明度が高く流体の確認ができて安心。
・食品衛生法適合(昭和26年厚生労働省告示第52号、平成24年厚生労働省告示第595号)。
・FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。
【用途】
・充填機・冷却装置・耐熱用配管など。

TSIS型 トヨシリコーンSホースのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械冷却水用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/19
    突発で対応する場合、短納品で準備ができるため緊急性が高いときに利用しやすい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空抜き用ホースとして
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    真空抜き用ホースとして使用しています。以前は別の樹脂製のホースを利用していましたが、高温環境化での使用であったため樹脂ホースがつぶれてしまったことがありました。そのため剛性や耐久性を考慮し、このホースを選定し購入しました。現状、ホースがつぶれるようなことはなく、剛性や耐久性に関しては特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSIS型 トヨシリコーンSホース

TSIS型 トヨシリコーンSホース

    TSI型 トヨシリコーンホース

    TSI型 トヨシリコーンホース

      TSIP型 トヨシリコーンPホース

      TSIP型 トヨシリコーンPホース

        TFB型 トヨフーズホース

        TFB型 トヨフーズホース

          TS型 トヨスプリングホース

          TS型 トヨスプリングホース

            ST型 スーパートヨロンホース

            ST型 スーパートヨロンホース

              TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

              TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

                ハイブリッドトヨロンホース

                ハイブリッドトヨロンホース

                  ハイブリッド トヨシリコーンホース

                  ハイブリッド トヨシリコーンホース

                    TFS型 トヨフーズSホース

                    TFS型 トヨフーズSホース

                      R型 ロックホース

                      R型 ロックホース

                        TGF型 トヨリングFホース

                        TGF型 トヨリングFホース

                          ECS型 エコロンSホース

                          ECS型 エコロンSホース

                            メーカー トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス
                            通常価格 11,215円 1,820円 4,577円 539円 500円 518円 20,671円 665円 6,432円 2,553円 1,320円 1,551円 1,463円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            使用流体/用途 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 蒸気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気 - 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 溶剤 / 粒体 / 蒸気 / 農薬 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 空気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 食品 / 油(鉱油)
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 シリコーンゴム シリコーンゴム シリコーンゴム 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール シリコーンゴム 塩化ビニール シリコーンゴム 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            使用温度範囲(℃) -30::150 -30::150 -30::100 -5::70 -5::60 -5::60 -30::150 -5::60 -30::130 - - -5::70 -5::60
                            乳白 乳白 乳白 ナチュラル透明 ナチュラル透明 グリーン透明 乳白 ブルー透明 乳白 ナチュラル透明 ブルー ナチュラル透明 乳白

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。