呼び径 | 20FDY | ||
---|---|---|---|
B | A | L | H |
3/8 | 10 | 80.0 | 65.0 |
1/2 | 15 | 85.0 | 65.0 |
1 | 25 | 115.0 | 83.0 |
1 1/4 | 32 | 135.0 | 120.0 |
1 1/2 | 40 | 150.0 | 130.0 |
2 | 50 | 180.0 | 152.0 |
ボデー | FCD-S | |
---|---|---|
カバー | FCD-S | |
プラグ | SUS304 | |
ガスケット | 非石綿シート | |
スクリーン | 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス網線網 | |
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | |
最高許容圧力 | ・-10℃-+120℃の静流水:2.0MPa ・-10℃-+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.5MPa ・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.3MPa ・350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0MPa | |
●備考 | 公共建築工事標準仕様書適合品:1/2B-2B |
Loading...
ダクタイル鉄製Y形ストレーナになります。【本体材質】ダクタイル鉄
この商品に近い類似品がありませんでした。
20FDY-10Aで型番確定
ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込みの型番20FDY-10Aのページです。
型番20FDY-10Aに関する仕様情報を記載しております。