(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
688円 ~ 6,351円
税込価格
757円 ~ 6,986円

キッツ バルブ関連部品 青銅製汎用フートバルブ用スクリーン。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

呼び径FTS
BA面間(mm)
3/42025
12529
1 1/43232
1 1/24035
25043
2 1/26550
38051
スクリーンCAC
接続形状ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力80℃以下の静流水…0.49MPa

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)

1個

1,706( 1,877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)

1個

1,384( 1,522円 )

3日目

1 1/2B(40A)

1個

1,462( 1,608円 )

3日目

2B(50A)

1個

2,225( 2,448円 )

3日目

2 1/2B(65A)

1個

5,446( 5,991円 )

3日目

3B(80A)

1個

6,351( 6,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キッツ バルブ関連部品 青銅製汎用フートバルブ用スクリーン。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

    ボールバルブ レバーハンドル

    ボールバルブ レバーハンドル

      ボールバルブ 蝶ハンドル

      ボールバルブ 蝶ハンドル

        ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

        ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

          エアーアウト AO-2シリーズ

          エアーアウト AO-2シリーズ

            灯油コック ドレンプラグ

            灯油コック ドレンプラグ

              エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

              エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

                エスロンバルブ TSフランジ

                エスロンバルブ TSフランジ

                  ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                  ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                    定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                    定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                      水撃防止器 WP-1シリーズ

                      水撃防止器 WP-1シリーズ

                        ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

                        ボールバルブ用ハンドル S2V-HN

                          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                          ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                            メーカー キッツ ナゴヤ ナゴヤ ミヤコ ヨシタケ オンダ製作所 積水化学工業 積水化学工業 ミヤコ ベン ヨシタケ ミヤコ エスコ
                            通常価格 688円 2,340円 3,859円 232円 9,118円 644円 168円 440円 126円 9,387円 7,076円 126円 7,073円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            バルブ関連部品種類 フートバルブ用スクリーン バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル バルブ用ハンドル エアホース流量調整 コックボックス用部材 ガスケット フランジ バルブ用ハンドル バキュームブレーカー 水撃防止器 バルブ用ハンドル 水撃防止器
                            本体材質 青銅 - - - - - - - - - - - -
                            接続形状 Rc - - - - - - - - - - - -

                            青銅製汎用フートバルブ用スクリーンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            逆止弁のごみ除けで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            逆止弁のごみ除けを探していました。
                            高額なものが多い中、これだけは安価でしたが
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            浅井戸吸い上げ配管のフート弁
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/01
                            浅井戸吸い上げ配管のフート弁故障のため、取替に使用しました。安価でしたが、性能は十分で、今のところ、耐久性もありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました