(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製10Kボールバルブソケット

樹脂製10Kボールバルブソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,235円
税込単価
6,859円

【本体形状】ストレート【本体材質】PVC【使用流体】水/薬品

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

樹脂製10Kボールバルブソケット 外形図

製品仕様

操作機T形ハンドル
ボデーPVC
ステムPVC
ボールPVC
ボールシートPTFE
OリングEPDM
ハンドルPVC
ユニオンナットPVC
エンドコネクタPVC
方式フローティング
ボア径フルボア
接続形状ソケット:JIS K6743
最高許容圧力+38℃以下の薬注水・処理水:0.98MPa
備考緩み防止機構付

規格表

樹脂製10Kボールバルブソケット 規格表

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTZS-30A

30A

1個

6,235( 6,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】PVC【使用流体】水/薬品

カタログ

 

VTZS-30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製10Kボールバルブソケットの型番VTZS-30Aのページです。
型番VTZS-30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製10Kボールバルブソケット

樹脂製10Kボールバルブソケット

    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

    小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

        AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

        AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

            アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A

            アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A

              ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

              ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                鋳鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                鋳鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                  AE7型 ボールバルブ Gねじ×Gねじ

                  AE7型 ボールバルブ Gねじ×Gねじ

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                    ボールバルブ(片ナット) S2VSFM

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                        三方式ボールバルブ S2V3

                        三方式ボールバルブ S2V3

                          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

                          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

                            メーカー キッツ ミスミ 大和バルブ オンダ製作所 ミスミ 旭有機材 キッツ キッツ オンダ製作所 ミヤコ 東洋バルヴ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 6,235円 1,280円 6,623円 2,107円 1,280円 8,369円 135,058円 46,162円 1,500円 2,224円 6,818円 4,213円 3,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   10日目~   4日目~   4日目   5日目   3日目~   5日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレートタイプ - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート
                            本体材質 PVC 黄銅 C3771BE C3604BD(メッキ付) 黄銅 - FCD-S FC200 - 黄銅製 CAC406 黄銅製 C3771BE
                            使用流体 水 / 薬品 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / 泡(消火設備用)
                            呼び圧力 10K - 10K - - - 10K 10K - 10K 10K 10K -
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア - フルボア - スタンダードボア - フルボア - フルボア

                            樹脂製10Kボールバルブソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました