(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,462円
税込単価
23,608円

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブです。【使用流体】水 / 空気 / 油 /...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 管フランジの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
制御側 管フランジの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20SLB-20A

[管フランジ] 管フランジ
-
3/4B(20A)
[管フランジ] 管フランジ
-
3/4B(20A)
117
177
90

1個

21,462( 23,608円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブです。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気

20SLB-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込みの型番20SLB-20Aのページです。
型番20SLB-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

    ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

    ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

      ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

      ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

              マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

              マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                  20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                    マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                      2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                      2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                            メーカー キッツ キッツ フジキン フジキン キッツ フジキン 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 21,462円 4,889円 40,375円 40,375円 12,140円 46,848円 11,165円 8,405円 21,259円 17,786円 16,368円 12,243円 5,930円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   8日目   3日目   2日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート グローブタイプ グローブタイプ ストレート グローブタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 鋳鉄 鋳鉄 SUSF316 SUSF316 鋳鉄 SUSF316 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCMB-S35
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 20K 10K - - 16K - 10K 10K 20K 20K - 16K 10K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 - - 内ねじ式 - 内ねじ - - 内ねじ - - 内ねじ

                            ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込みのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20SLB-15A
                            20SLB-32A
                            20SLB-40A
                            20SLS-20A
                            20SLS-32A
                            20SLS-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 供給側 管フランジの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 制御側 管フランジの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            31,899円

                            ( 35,089円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [管フランジ] 管フランジ-1/2B(15A)[管フランジ] 管フランジ-1/2B(15A)10817590

                            29,915円

                            ( 32,907円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [管フランジ] 管フランジ-1 1/4B(32A)[管フランジ] 管フランジ-1 1/4B(32A)140241115

                            34,433円

                            ( 37,876円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [管フランジ] 管フランジ-1 1/2B(40A)[管フランジ] 管フランジ-1 1/2B(40A)165277135

                            28,899円

                            ( 31,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [Rc(R)] Rc3/4B(20A)-[Rc(R)] Rc3/4B(20A)----

                            24,976円

                            ( 27,474円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] Rc1 1/4B(32A)-[Rc(R)] Rc1 1/4B(32A)----

                            28,474円

                            ( 31,321円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] Rc1 1/2B(40A)-[Rc(R)] Rc1 1/2B(40A)----

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました