ダクタイル鉄製16Kバタフライバルブです。【特長】・バタフライバルブの規格とし...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
製品記号 | 16DJ | G-16DJ |
---|---|---|
操作機 | レバー | 横形ギア |
ボデー | FCD450-10 | FCD450-10 |
ステム | SUS403/SUS410 | SUS403/SUS410:50A~200A SUS410:250A・300A SUS420J2:350A~600A |
ジスク | FCD450-10+ENP | FCD450-10+ENP |
シート | NBR | NBR |
Oリング | NBR | NBR |
ステムベアリング | POM・グラスファイバー入PTFE:50A~125A POM・PTFE(裏金入):150A | - |
ハンドル | ADC12 | - |
接続形状 | ウエハ:JIS 16K | ウエハ:JIS 16K |
最高許容圧力 | 圧力-温度基準:バタ4 | 圧力-温度基準:バタ4 |
備考 | JIS B 2032規格適合品 | JIS B 2032規格適合品 |
Loading...
ダクタイル鉄製16Kバタフライバルブです。
【特長】
・バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032に適合していますので、既存のJIS規格バタフライバルブとの互換性があります
・上部フランジの寸法はISO 5211を採用しており、アクチェータの互換性を発揮します
・ギア操作式は公共建築工事標準仕様書に適合します
・球面シートの採用により内周にムラなく均等な力で接触することで、低トルク化を実現、耐久性も向上しました
・ジスク形状はFEM解析により、抵抗の少ない薄形流線形状としました
・全サイズにステムベアリングを採用し、操作性と耐久性を向上しています
・ゴムシートは封止性能が高いワイドシール構造を採用しています
・配管時の作業性を重視した軽量設計です
・ステム飛出し防止構造を採用しています
・ゴムシートで、球面シールと軸部シールの2段階で軸封止をしています