(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)

Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
61円 ~ 75円  特別価格 
税込価格
67円 ~ 83円  特別価格 

【特長】コージェネレーションシステムなどの水用途で使用するOリングです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d(mm)
太さ W(mm)
外径(mm)
NOK呼び番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.8
1.9
8.6
5W P 5

1個

61( 67円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.8
2.4
14.6
5W P 10A

1個

69円

48

( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.3
2.4
17.1
5W P 12.5

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コージェネレーションシステムなどの水用途で使用するOリングです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました