(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローメーター (型番リスト)

フローメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,270円
税込単価
7,997円

冷却水の流量安定・規定流量の再現化を実現。【特長】・冷却水の流量が目盛りで計数...

詳細情報を確認する

型番

FM-03-B-BRS-NBR 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類関連部品本体材質[銅合金] 真ちゅう
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)ねじの呼び(inch)3/8
シール材質ニトリルゴム(NBR)関連部品種類フローメーター
使用圧力範囲(MPa)0~0.5 - -

商品情報

製品仕様

本体材質本体:真ちゅう
目盛管:ポリカーボネート樹脂(PC)
取付ねじサイズ両端ともRc 3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.5{5}
耐圧力 MPa{kgf/cm20.8{8}
最大流量目盛 L/min18L/min(0~18L/min調節可能)
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20˚C~+60˚C標準材質

※フロート材質が樹脂のため、+10〜+60℃の温度でご使用ください。

外観

フローメーターの外観

寸法・流体の流れ方向

フローメータの寸法・流体の流れ方向

流体は矢印(⇒)の方向に流してください。

規格表

製品型式質量(g)寸法(mm)
LDH1H2T1T2
FM-03-B190(89)(33)六角23六角26Rc 3/8Rc 3/8

推奨最大締付トルク:トルク値11N・m(112kgf・cm)

使用例

用途例

使用例

性能・試験情報

流量、圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:水
  • 水温:室温
  • バルブ開放レベル:全開
流量/圧力損失特性図

注意・禁止事項

カプラ使用上のお願い

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM-03-B-BRS-NBR

1個

7,270( 7,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

冷却水の流量安定・規定流量の再現化を実現。
【特長】
・冷却水の流量が目盛りで計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラツキがでません。
・小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
・成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
・T2側のナットにロータリ機能を搭載、T1側のナットで本体を配管に固定後でもT2側のねじ締めが可能です。
【用途】
・低圧用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローメーターの型番FM-03-B-BRS-NBRのページです。
型番FM-03-B-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローメーター

フローメーター

    ディープモールキャップ プラグ HSUカプラ用

    ディープモールキャップ プラグ HSUカプラ用

      QUICK-TEST アダプター

      QUICK-TEST アダプター

        ゼロワンシリーズ カップリングソケット

        ゼロワンシリーズ カップリングソケット

          カップリング保護シリーズ アブソール

          カップリング保護シリーズ アブソール

            ゼロワンシリーズ カップリングプラグ

            ゼロワンシリーズ カップリングプラグ

              QUICK-TEST 溶接スタッド

              QUICK-TEST 溶接スタッド

                クイックカップリング ダストカバー

                クイックカップリング ダストカバー

                  PP製ストレーナーコック

                  PP製ストレーナーコック

                    カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

                    カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

                      レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

                      レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

                        レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

                        レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

                          レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

                          レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

                            メーカー 日東工器 日東工器 オーツカ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 オーツカ 長堀工業 ジョプラックス トヨックス 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 7,270円 467円 1,984円 1,038円 188円 248円 978円 236円 2,342円 1,663円 124円 2,011円 284円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   7日目   7日目~   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 標準 関連部品 標準 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            本体材質 真ちゅう 樹脂(PVC) SS400 ポリウレタン - ポリウレタン - 塩ビ PP - 二トリルゴム FEP被覆シリコーンゴム エチレンプロピレンゴム
                            ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) - - - - - - - - - - - -
                            ねじの呼び(inch) 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            シール材質 ニトリルゴム(NBR) - - シール材なし - シール材なし - - - フッ素ゴム - - -

                            フローメーターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チラー流量確認計として
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            イメージしていたもののサイズ感は約半分くらいで小さいなあ
                            というのが印象。
                            しかし流量計はアバウトではあるがまあまあ動いてくれた。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト