(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
  • 数量スライド割引

金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
324円 ~ 418円
税込価格
356円 ~ 460円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
汎用型・金型冷却水口継手。
金型交換シングル化を徹底的に追求。
サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
・プラグ PM型。
【用途】
・めねじ取り付け用。

金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管用
    評価 4.0満足度:4.02023/06/07
    金型の配管用として使用していますが、問題ありません。配管内の流体は水ですが、漏れ等なくて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の温調用カプラに
    評価 5.0満足度:5.02018/03/14
    プラ型の温調用カプラに使用しています。
    少量を短納期で注文できるので助かっています。
    品質は良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

    コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

    コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

        SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

              金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

              金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                  金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

                  金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPM型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPM型

                      コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

                      コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

                        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                          コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                          コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 324円 1,361円 1,516円 869円 2,263円 1,429円 875円 466円 1,870円 660円 2,320円 4,503円 2,136円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。