サビに強く、豊富なバリエーションの真ちゅう製金型カプラ。【特長】・ソケット S...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
K-02SHL
K-03SHL
取付サイズ | ホース取付用 | 1/4・3/8 |
---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
※スーパーカプラと接続可能。
単位:mm2
プラグ | ソケット | |
---|---|---|
K-02SHL | K-03SHL | |
K-02PH | 15.5 | 15.5 |
K-03PH | 15.5 | 28 |
K-01PM | 15.5 | 23 |
K-01PM-HH | 15.5 | 23 |
K-02PM | 15.5 | 28 |
K-02PM-HH | 15.5 | 23 |
K-03PM | 15.5 | 28 |
K-01PF | 15.5 | 28 |
K-02PF | 15.5 | 28 |
K-03PF | 15.5 | 28 |
K-01PML | 15.5 | 19 |
K-02PML | 15.5 | 28 |
K-03PML | 15.5 | 28 |
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | φd | N | A | C | φT | H | φB | |||
K-02SHL | 1/4 | 79 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 8 | (42.5) | 4.5 |
K-03SHL | 3/8 | 87 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 12 | (42.5) | 7 |
K-03TSHL ※1 | 3/8 | 87 | (52) | (21) | 18.5 | 16.8 | 29 | 21 | 12 | (42.5) | 7 |
※1 ソケットのバルブなしもあります。その場合の型番はSの前にTがつきます。(例:K-03SHLのバルブなし→K-03TSHL)
金型冷却水用ホース配管
型番 |
相手側ホースサイズ (インチ) |
バルブの有無 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4"
|
あり
| 1個 | 1,669円(
1,836円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8"
|
あり
| 1個 | 1,815円(
1,997円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8"
|
なし
| 1個 | 1,873円(
2,060円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
サビに強く、豊富なバリエーションの真ちゅう製金型カプラ。
【特長】
・ソケット SHL型。
・シール材質:ニトリルゴム。
・金型交換迅速化を徹底的に追求。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディに可能。
・水口間隔の狭い金型にも使えるよう、ソケット外径を18.5mmに設定。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
【用途】
・ホース取り付け用。