(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-03SM-BRS-FKM
金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用) カナガタカプラソケットFKM K

金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用) K-03SM-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,724円
税込単価
1,896円

金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。【特長】・...

詳細情報を確認する

K-03SM-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット SM型(めねじ取付用)の寸法図

製品仕様

K-02SMの外観

K-02SM

K-03SMの外観

K-03SM

取付サイズねじ用Rc 1/4、Rc 3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃準標準品

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8
トルク値9{92}11{112}

互換性

  • ソケットとプラグは取り付け形およびサイズにかかわらず接続可能。
  • 大流量タイプ金型カプラ(K3・K4シリーズ)との互換性はない。

最小断面積

単位:mm2
プラグソケット
K-02SMK-03SM
K-02PH15.515.5
K-03PH2828
K-01PM2323
K-01PM-HH2323
K-02PM2828
K-02PM-HH2323
K-03PM2828
K-01PF2828
K-02PF2828
K-03PF2828
K-01PML1919
K-02PML2828
K-03PML2828

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDφdNAHTφB
K-02SMRc 1/470(51)(21)18.516.829六角17R 1/46
K-03SMRc 3/882(52)(21)18.516.829六角19R 3/86

使用例

用途例

用途例(金型冷却水用ホース配管)

金型冷却水用ホース配管

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。ご注意ください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-03SM-BRS-FKM

3/8

1個

1,724( 1,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金型交換シングル化を徹底的に追求。サビに強く、豊富なバリエーション。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
・スーパーカプラと接続できます。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。(自動開閉バルブ内蔵)
【用途】
・めねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

K-03SM-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)の型番K-03SM-BRS-FKMのページです。
型番K-03SM-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

    金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

    金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

      金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

      金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

            SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

            SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,724円 1,576円 1,288円 1,889円 1,870円 1,638円 1,347円 1,483円 450円 1,919円 3,309円 466円 875円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-02SM-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました