めねじ取付用のロータリー式ラインカプラ。複数の空気取出口が360°自在に対応。...
※流体は矢印の方向に流してください。
本体材質 | 本体:真ちゅう(クロムめっき) カプラ:鋼鉄(クロムめっき) | |||
---|---|---|---|---|
製品型式 | RT型(2分岐配管用) | |||
サイズ | 取入口 | ハイカプラ プラグ(20PF) | ||
取出口 | ハイカプラ ソケット(20型)2ヶ所 | |||
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |||
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
ニトリルゴム | NBR | -20℃~+60℃ | 標準材質 |
流体は取入口から取出口に流す
ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
使用イメージ
空気分岐配管での使用例
(測定条件)流体名:空気/温度:室温/プラグ:20PM 全開口部開放
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
Loading...
めねじ取付用のロータリー式ラインカプラ。
複数の空気取出口が360°自在に対応。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
【特長】
・一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
・空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
・作業に合わせてRT型(2分岐用)とRE型(3分岐用)の中から選べます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体は取入口から取出口に流します。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
RT-STL-NBRで型番確定
ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用の型番RT-STL-NBRのページです。
型番RT-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。