(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,754円
税込単価
14,029円

複数の空気取り出し方向が360゜自由自在。低圧損・大流量のフルブローカプラの集...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
FBH-RE-ALM-NBRの寸法図

※流体は矢印の方向に流してください。

製品仕様

FBH-RE-ALM-NBRの外観

外観

FBH-RE-ALM-NBRの使用イメージ

使用イメージ

  • ※画像はシリーズの代表例を記載しています。

仕様

サイズRE型(3分岐配管用)
取入口:R 1/2
取出口:フルブローカプラ
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力※ MPa{kgf/cm22.0{20}
                                  
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR-20~+60℃標準材質

※防塵キャップを標準装備しています。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
  • ※一部の樹脂製(ハイカプラ250(生産中止))プラグとは互換性がありません。

構造

分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く
  • 分離時バルブ閉
接続時バルブ開:全開口型バルブ機構
  • 接続時バルブ開

機能

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする

商品特長詳細

流体の流れ方向

流体は取入口側から取出口側に流す
  • 流体は取入口側から取出口側に流す

※画像はシリーズのFBH-RT型を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

圧力-流量特性図

流量比較(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • プラグ:20PM 全開口部開放
ロータリー式ラインカプラとの流量比較(測定条件)流体名:空気/温度:室温/プラグ:20PM 全開口部開放

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 単体時および接続時ともに真空用途に接続不可。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBH-RE-ALM-NBR

1個

12,754( 14,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複数の空気取り出し方向が360゜自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ。
【特長】
・1本の配管から同時に複数の空気を取り出すことができます。
・空気の取り出し方向が360°自由自在。
・作業に合わせて2分岐用(RT型)と3分岐用(RE型)が選べます。
・低圧損・大流量を実現。
・最大で約40~50%の流量アップ。
・着脱時はバルブが閉止、内圧ゼロの状態でスムーズ操作。
・分離時はプラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
・不意の離脱を防止するスリーブロック機能を内蔵。
・接続状態のままでバルブの開閉操作が可能。

カタログ

Loading...

FBH-RE-ALM-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用の型番FBH-RE-ALM-NBRのページです。
型番FBH-RE-ALM-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

    ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

    ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

          パージラインカプラ 真ちゅう 3分岐配管用

          パージラインカプラ 真ちゅう 3分岐配管用

            パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

            パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

              パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

              パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                  ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

                  ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

                    ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

                    ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

                        パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                        パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                          パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                          パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 12,754円 10,660円 4,083円 4,283円 29,417円 5,195円 4,908円 7,826円 10,073円 3,583円 4,454円 4,908円 5,343円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 分岐 分岐 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 - めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 亜鉛合金 亜鉛合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) アルミニウム合金 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他

                            ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました