(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,155円 ~ 1,281円
税込価格
1,271円 ~ 1,409円

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
ロータリープラグ PM型の寸法図

製品仕様

ロータリープラグ PM型の外観

外観

  • ※画像はシリーズの代表例を記載しています。
ロータリプラグとツイストプラグの外観比較

外観比較

空気工具使用イメージ

空気工具使用イメージ

仕様

本体材質(材質記号)鋼鉄(クロムめっき)
取付ねじサイズR1/4・R3/8
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力※ MPa{kgf/cm22.0{20}
                     
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR-20~+60℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/4R 3/8
トルク値14{143}22{224}

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LDT
RL-20PMRc 1/452(52.1)(34.1)R 1/4
RL-30PMRc 3/873(50.8)(32.8)R 3/8

商品特長詳細

本体の理想的な角度で、狭い場所や上向きの作業でも工具類が楽に使用できる

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

1,281( 1,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

1,155( 1,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転。エア工具類の作業性を改善。
【特長】
・空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。
・本体に45゜の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消。
・作業性を追求し、本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現。従来製品に比べて大幅に軽量・小型化。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップ。
・エアサンダーなどの空気工具接続用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

    ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)

    ロータリープラグ 鋼鉄 PFF型 20PFF(おねじ取付用)

      ACシリーズプラグ PM形

      ACシリーズプラグ PM形

        スモールカプラ 真ちゅう PF型

        スモールカプラ 真ちゅう PF型

          スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

          スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

              ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

              ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

                ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

                ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

                  ACシリーズソケット SF形

                  ACシリーズソケット SF形

                    スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                    スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                        ACシリーズプラグ PF形

                        ACシリーズプラグ PF形

                          スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

                          スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

                            メーカー 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器
                            通常価格 1,155円 1,059円 265円 366円 1,380円 3,891円 2,915円 10,073円 755円 1,569円 1,003円 301円 1,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリ ロータリ 標準 標準 標準 標準 ツイスト 分岐 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじタイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじタイプ チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 めねじタイプ めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(SUM24L) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(SUM24L) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(SUM24L) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型温調用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                            金型が開く度にホースにテンションがかかり、抜けて困っていて、この商品を購入しました。プラグが回転し、テンションもかからず、解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアホース脱着
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            作りがしっかりしており、360°回転部分もかなりスムーズ回るので、使い勝手はかなり向上しました。
                            価格についてもう少しコストダウンをしていただけると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました