(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)
  • SALE 2025/03/31まで

ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
1,239円 ~ 1,333円  特別価格 
税込価格
1,363円 ~ 1,466円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチでスムーズ配管。安全装置のロック機構内蔵。
【特長】
・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
・ホースを延長する際の中間継手として適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・ホースを延長する際の中間継手として最適。
・空気工具、空圧機器、各種空気配管での使用に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場設備のエアー配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/25
    工場設備のエアー配管に、このロックカプラ200 SM型 ソケット( L200-20SM-STL-NBR )を使用しました。工場内で使用するエアーガンなどに使っています。サイズの小さめのカプラを探していて、小さいサイズが揃っている日東工器製を選定しました。エアー漏れもなく、期待通り使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

    ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

    ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

      ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

      ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

        ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

        ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

            パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

              パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

              パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                    ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                    ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                      ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                      ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                        プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                        プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                          カプラ(スチール)PM

                          カプラ(スチール)PM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 CDC
                            通常価格 1,239円 1,111円 1,111円 2,392円 3,891円 5,343円 4,908円 7,826円 1,033円 2,081円 1,341円 998円 846円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 スナップリング固定型 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。