(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L200-30SF-STL-NBR
ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用) ロックカプラ200 L200

ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用) L200-30SF-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円

ワンタッチでスムーズ配管。安全装置のロック機構内蔵。【特長】・ロック機構で接続...

詳細情報を確認する

L200-30SF-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ロックカプラ200 SF型 ソケットの寸法図

製品仕様

ロックカプラ200 SF型 ソケットの外観

外観

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R 1/4~R 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

推奨最大締付トルク/推奨締付トルク範囲

単位:N・m{kgf・cm}

取付形状ねじ
適用サイズR 1/4R 3/8R 1/2
トルク値14{143}22{224}60{612}

最小断面積

単位:mm2

ロックカプラ200プラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
L200-20SF1620414113414141414141
L200-30SF1620414113414141414141
L200-40SF1620414113414141414141

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LHT
L200-20SFR 1/494(57.5)六角19Rc 1/4
L200-30SFR 3/8103(55.5)六角22Rc 3/8
L200-40SFR 1/2138(57.5)六角29Rc 1/2

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ロックカプラ200の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L200-30SF-STL-NBR

3/8

1個

1,111( 1,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスムーズ配管。安全装置のロック機構内蔵。
【特長】
・ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
・ホースを延長する際の中間継手として適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・ホースを延長する際の中間継手として最適。
・空気工具、空圧機器、各種空気配管での使用に。

カタログ

Loading...

L200-30SF-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)の型番L200-30SF-STL-NBRのページです。
型番L200-30SF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

    ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

      ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

      ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

        ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

        ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

            パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

              ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

              ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                          YNLシリーズ ソケットSH形

                          YNLシリーズ ソケットSH形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所
                            通常価格 1,111円 1,239円 1,111円 2,392円 3,891円 7,826円 2,081円 1,033円 1,341円 5,343円 4,283円 3,411円 735円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) めねじ取付用 めねじ取付用 スナップリング固定型 めねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 アルミニウム合金 鋼鉄(クロムめっき) 鋼SC(クロムメッキ)

                            ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L200-20SF-STL-NBR
                            L200-40SF-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            1,270円

                            ( 1,397円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました