(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF-12TPM-BRS
レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用) レバーロックカプラドウゴウキン LF

レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用) LF-12TPM-BRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,740円
税込単価
5,214円

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...

詳細情報を確認する

LF-12TPM-BRS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅合金製 プラグ LF型(めねじ取り付け用)の寸法図

製品仕様

  • 低圧用
銅合金製 プラグ LF型(めねじ取り付け用)の外観
  • 本体材質(材質記号):銅合金(BR)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4~22 1/234
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.1{11}0.9{9}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}1.7{17}1.4{14}1.1{11}

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m(kgf・cm)

取付ねじサイズRc 3/4Rc 1Rc 1 1/4Rc 1 1/2Rc 2Rc 2 1/2Rc 3Rc 4
トルク値50
{510}
70
{714}
120
{1,224}
140
{1,428}
260
{2,652}
350
{3,570}
410
{4,182}
470
{4,794}

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHφBT
LF-6TPMRc 3/41855927八角3420R 3/4
LF-8TPMRc 12806932八角4124R 1
LF-10TPMRc 1 1/44608140六角5028R 1 1/4
LF-12TPMRc 1 1/250080.542八角5536R 1 1/2
LF-16TPMRc 275089.548八角6545R 2
LF-20TPMRc 2 1/21,2909850十二角8356R 2 1/2
LF-24TPMRc 31,48010350.8十二角9673R 3
LF-32TPMRc 43,15511353十二角126100R 4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-12TPM-BRS

1 1/2
0~1.8
1 1/2
-

1個

4,740( 5,214円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・めねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

LF-12TPM-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)の型番LF-12TPM-BRSのページです。
型番LF-12TPM-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

      レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

          レバーロックカプラ 銅合金 LE型

          レバーロックカプラ 銅合金 LE型

            レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

            レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

              レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

              レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

                レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

                      レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                      レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                        レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用)

                        レバーロックカプラ 銅合金製 ソケット LC型(ホース取付用)

                          レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

                          レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,816円 1,491円 4,117円 2,341円 2,429円 1,378円 3,202円 10,087円 1,582円 3,594円 2,798円 3,362円 2,154円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体
                            本体材質 銅合金 アルミニウム合金 銅合金 銅合金 銅合金 アルミニウム合金 ポリプロピレン(PP) ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 銅合金 ポリプロピレン(PP)

                            レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF-10TPM-BRS
                            LF-16TPM-BRS
                            LF-20TPM-BRS
                            LF-24TPM-BRS
                            LF-32TPM-BRS
                            LF-6TPM-BRS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            4,183円

                            ( 4,601円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -1 1/40~1.81 1/4

                            5,668円

                            ( 6,235円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -20~1.82

                            9,540円

                            ( 10,494円 )
                            1個 -

                            7日目

                            102 1/20~1.12 1/2

                            11,364円

                            ( 12,500円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1030~0.93

                            21,306円

                            ( 23,437円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -40~0.74

                            2,816円

                            ( 3,098円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -3/40~1.83/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました