(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LD-6TSF-BRS-NBR
レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用) レバーロックカプラドウゴウキン LD

レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用) LD-6TSF-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,117円
税込単価
4,529円

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...

詳細情報を確認する

LD-6TSF-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソケット LD型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

ソケット LD型(おねじ取付用)の外観
  • 本体材質(材質記号):銅合金(BR)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4~22 1/234
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.1{11}0.9{9}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}1.7{17}1.4{14}1.1{11}
-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 3/4R 1R 1 1/4R 1 1/2R 2R 2 1/2R 3R 4
トルク値50
{510}
70
{714}
120
{1,224}
140
{1,428}
260
{2,652}
350
{3,570}
410
{4,182}
470
{4,794}

レバーの最大開き寸法

レバーの最大開き寸法
呼びサイズ
寸法E(mm)
3/4(122.5)
1(132)
1 1/4(183)
1 1/2(191)
2(201)
2 1/2(209)
3(249)
4(278)

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LDHφBT
LD-6TSFR 3/431053(60.5)六角3621Rc 3/4
LD-8TSFR 143064.5(61)六角4126Rc 1
LD-10TSFR 1 1/473072.5(82)六角5034Rc 1 1/4
LD-12TSFR 1 1/277070.5(90)八角6039Rc 1 1/2
LD-16TSFR 299079.5(100)八角7049Rc 2
LD-20TSFR 2 1/21,29081.5(113)十二角8461Rc 2 1/2
LD-24TSFR 31,56087(139)八角9677Rc 3
LD-32TSFR 43,59091(165)八角12696Rc 4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD-6TSF-BRS-NBR

3/4
0~1.8
3/4
-

1個

4,117( 4,529円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・おねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

LD-6TSF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)の型番LD-6TSF-BRS-NBRのページです。
型番LD-6TSF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

    レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

      レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

            レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

            レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

              レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

                レバーロックカプラ 銅合金 LE型

                レバーロックカプラ 銅合金 LE型

                  レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                        レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                        レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,117円 2,816円 2,341円 1,378円 3,202円 3,594円 1,491円 2,429円 1,582円 2,798円 10,087円 10,381円 6,424円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
                            本体材質 銅合金 銅合金 銅合金 アルミニウム合金 ポリプロピレン(PP) アルミニウム合金 アルミニウム合金 銅合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス

                            レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LD-12TSF-BRS-NBR
                            LD-16TSF-BRS-NBR
                            LD-20TSF-BRS-NBR
                            LD-24TSF-BRS-NBR
                            LD-32TSF-BRS-NBR
                            LD-8TSF-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            5,898円

                            ( 6,488円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -1 1/20~1.81 1/2

                            7,056円

                            ( 7,762円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -20~1.82

                            10,410円

                            ( 11,451円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -2 1/20~1.12 1/2

                            13,992円

                            ( 15,391円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1030~0.93

                            26,182円

                            ( 28,800円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -40~0.74

                            4,828円

                            ( 5,311円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -10~1.81

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました