軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能な低圧用樹脂製レバーロックカプラ。...
取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4・1・1 1/2 | 2・3 |
---|---|---|
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm2} | 0.5{5} | 0.2{2} |
耐圧力※ MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | 0.35{3.5} |
※20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H | φB | T | |||
LF-6TPM | Rc 3/4 | 23 | 60 | (26) | 六角32 | 19 | R 3/4 |
LF-8TPM | Rc 1 | 19 | 71 | (34) | 六角37 | 23 | R 1 |
LF-12TPM | Rc 1 1/2 | 72 | 77 | (42) | スプライン63 | 32 | R 1 1/2 |
LF-16TPM | Rc 2 | 105 | 84.5 | (48) | スプライン74 | 44.5 | R 2 |
LF-24TPM | Rc 3 | 210 | 102.5 | (51.5) | スプライン100 | 72 | R 3 |
Loading...
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能な低圧用樹脂製レバーロックカプラ。
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
LF-6TPM-PLAで型番確定
レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)の型番LF-6TPM-PLAのページです。
型番LF-6TPM-PLAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LF-12TPM-PLA |
LF-16TPM-PLA |
LF-24TPM-PLA |
LF-8TPM-PLA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) | 使用圧力範囲 (MPa) | 相手側取付けねじサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,869円 ( 3,156円 ) | 1個 | - | 7日目 | 1 1/2 | 0~0.5 | Rc 1 1/2 | |
3,762円 ( 4,138円 ) | 1個 | - | 7日目 | 2 | 0~0.2 | Rc 2 | |
6,774円 ( 7,451円 ) | 1個 | - | 7日目 | 3 | 0~0.2 | Rc 3 | |
2,337円 ( 2,571円 ) | 1個 | - | 7日目 | 1 | 0~0.5 | Rc 1 |