(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,154円 ~ 6,042円
税込価格
2,369円 ~ 6,646円

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プラグ LE型(ホース取り付け用)の寸法図

製品仕様

プラグ LE型(ホース取り付け用)の外観
  • 本体材質(材質記号):ポリプロピレン(PP)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4・1・1 1/22・3
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm20.5{5}0.2{2}
耐圧力※ MPa{kgf/cm20.7{7}0.35{3.5}

※20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LACφHφTφB
LE-6TPH3/41674.551.5(23)(32)20.714.2
LE-8TPH12987.557.5(30)(36.5)26.319
LE-12TPH1 1/27310361.5(41.5)(53.5)4030
LE-16TPH212211971(48)(63)52.541
LE-24TPH3221151.5106.5(45)(91.5)7764.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~0.5
3/4

1個

2,154( 2,369円 )

7日目

0~0.5
1 1/2

1個

2,535( 2,789円 )

7日目

0~0.2
2

1個

3,218( 3,540円 )

7日目

0~0.2
3

1個

6,042( 6,646円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・ホース取り付け用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

    レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

          樹脂継手ソケット ホース取付用

          樹脂継手ソケット ホース取付用

            樹脂継手プラグ めねじ取付用

            樹脂継手プラグ めねじ取付用

              樹脂継手プラグ ホース取付用

              樹脂継手プラグ ホース取付用

                SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                  SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                    ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

                    ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

                      スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                      スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                        ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット

                        ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット

                          SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ

                          SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ

                            メーカー 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 アイ・フィールド SMC
                            通常価格 2,154円 2,173円 1,017円 1,897円 954円 221円 157円 3,562円 520円 2,915円 1,507円 1,742円 477円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ツイスト 標準 ロータリ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ めねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 鋼鉄(クロムメッキ) ステンレス(SUS304) ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) ナイロン(PA) ナイロン(PA) 鋼鉄(ニッケルめっき) C3604 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄 銅合金

                            レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました