(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-24SD-PLA
レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ) レバーロックカプラジュシ L

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)  L-24SD-PLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,293円
税込単価
4,722円

スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。軽いレバー操作で液...

詳細情報を確認する

L-24SD-PLA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ) の寸法図

製品仕様

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ) の外観
  • 本体材質(材質記号):ポリプロピレン(PP)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4・1・1 1/22・3
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm20.5{5}0.2{2}
耐圧力※ MPa{kgf/cm20.7{7}0.35{3.5}

※+20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。

-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)5~50℃

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番呼びサイズ質量(g)寸法(mm)
LAφD
L-6SD3/41035.512(32.1)
L-8SD11842.511(36.5)
L-12SD1 1/24653.514(53.2)
L-16SD2686316(63)
L-24SD31027118(91)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-24SD-PLA

0~0.2
3

1個

4,293( 4,722円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・ソケット用キャップ。

カタログ

Loading...

L-24SD-PLAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ) の型番L-24SD-PLAのページです。
型番L-24SD-PLAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)

レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)

    レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)

    レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)

      レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

          レバーロックカプラ 銅合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

          レバーロックカプラ 銅合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

            レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

            レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                レバーロックカプラ アルミ合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

                レバーロックカプラ アルミ合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

                  TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

                  TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                        中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

                        中圧用 SPカプラ TypeA ソケット(おねじ取付用)

                          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

                          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トラスコ中山 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業
                            通常価格 1,718円 5,766円 1,824円 1,378円 1,569円 1,491円 8,671円 1,156円 226円 3,562円 5,597円 5,523円 725円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 標準 標準 関連部品 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用流体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス -
                            本体材質 樹脂 ステンレス ポリプロピレン(PP) アルミニウム合金 銅合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 POM 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -
                            関連部品種類 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ - - 保護カバー・キャップ - - 保護カバー・キャップ - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5::50 -40::180 - - -40::180 -40::180 -40::180 -40::180 - -20::180 -20::180 -40::150 -20::+80

                            レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-12SD-PLA
                            L-16SD-PLA
                            L-6SD-PLA
                            L-8SD-PLA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            2,041円

                            ( 2,245円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.51 1/2

                            2,707円

                            ( 2,978円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.22

                            1,791円

                            ( 1,970円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.53/4

                            1,718円

                            ( 1,890円 )
                            1個 -

                            11日目

                            0~0.51

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました