(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-8PD-PLA-NBR
レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) レバーロックカプラジュシ L

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) L-8PD-PLA-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,805円
税込単価
4,186円

スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。【特長】・豊富な本...

詳細情報を確認する

L-8PD-PLA-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

樹脂製 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)の寸法図

製品仕様

樹脂製 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)の外観
  • 本体材質(材質記号):ポリプロピレン(PP)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4・1・1 1/22・3
最高使用圧力※ MPa{kgf/cm20.5{5}0.2{2}
耐圧力※ MPa{kgf/cm20.7{7}0.35{3.5}

※+20℃時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。

-シール材質表示記号使用温度範囲
標準シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)5~50℃

レバーの最大開き寸法

樹脂製のレバー最大開き寸法
呼びサイズ寸法E(mm)
3/4(115)
1(126)
1 1/2(187)
2(195)
3(249)

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番呼びサイズ質量(g)寸法(mm)
LAH
L-6PD3/4604512(63.5)
L-8PD19455.512(73)
L-12PD1 1/22146515(95)
L-16PD221970.516(106)
L-24PD34087717.5(136)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-8PD-PLA-NBR

0~0.5
1

1個

3,805( 4,186円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな流体搬送を実現した低圧用樹脂製レバーロックカプラ。
【特長】
・豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・プラグ L-PD型。
・軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送が可能。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少ない。
・特殊リップパッキンを採用し、レバー操作荷重を軽減。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準ずる。
【用途】
・プラグ用キャップ。

カタログ

Loading...

L-8PD-PLA-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)の型番L-8PD-PLA-NBRのページです。
型番L-8PD-PLA-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LD型(おねじ取付用)

    レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LD型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

      レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

        レバーロックカプラ ステンレス プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

        レバーロックカプラ ステンレス プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

          レバーロックカプラ アルミ合金 L-PD型(プラグ用キャップ)

          レバーロックカプラ アルミ合金 L-PD型(プラグ用キャップ)

            レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

            レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

              レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

              レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                レバーロックカプラ ステンレス ソケット LD型(おねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 LB型(めねじ取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LC型(ホース取付用)

                    レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LC型(ホース取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                      レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                        レバーロックカプラ 銅合金製 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

                        レバーロックカプラ 銅合金製 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

                          ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用

                          ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商
                            通常価格 3,760円 3,784円 3,434円 8,671円 2,189円 3,202円 2,798円 10,087円 3,594円 2,320円 10,381円 2,831円 248円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目  
                            種類 関連部品 標準 標準 関連部品 関連部品 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準
                            使用流体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 圧縮空気
                            本体材質 樹脂 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ステンレス アルミニウム合金 ポリプロピレン(PP) アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス 銅合金 ニッケルめっき付鋼鉄
                            シール材質 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) シール材なし
                            関連部品種類 保護カバー・キャップ - - 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ - - - - - - 保護カバー・キャップ -

                            レバーロックカプラ 樹脂 プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-12PD-PLA-NBR
                            L-16PD-PLA-NBR
                            L-24PD-PLA-NBR
                            L-6PD-PLA-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            4,007円

                            ( 4,408円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.51 1/2

                            5,844円

                            ( 6,428円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.22

                            7,208円

                            ( 7,929円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.23

                            3,760円

                            ( 4,136円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.53/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました