(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF-6TPM-SUS
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用) レバーロックカプラステンレス LF

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用) LF-6TPM-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,953円
税込単価
8,748円

特殊リップパッキンを採用し、レバー操作荷重を軽減した低圧用ステンレス鋼製レバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

LF-6TPM-SUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 プラグ LF型(めねじ取付用)の寸法図

製品仕様

本体材質(材質記号)ステンレス鋼(SUS)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4~22 1/2~34
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.6{16}1.1{11}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}2.4{24}1.7{17}

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

外観

ステンレス鋼製 プラグ LF型(めねじ取付用)の外観

規格表

材質製品型式相手側
取付ねじ
サイズ
質量(g)寸法(mm)
LCHφBT
ステンレス鋼LF-6TPMRc3/41755927八角3319R3/4
LF-8TPMRc12556933八角4124R1
LF-10TPMRc1 1/44158042八角5029.5R1 1/4
LF-12TPMRc1 1/25758040八角5836.5R1 1/2
LF-16TPMRc26809046.5八角6946R2
LF-20TPMRc2 1/21,0209949十二角8356R2 1/2
LF-24TPMRc31,41510351十二角9673R3
LF-32TPMRc42,27511253十二角124100R4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
相手側取付けねじサイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-6TPM-SUS

3/4
0~1.8
Rc 3/4
-

1個

7,953( 8,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊リップパッキンを採用し、レバー操作荷重を軽減した低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

LF-6TPM-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)の型番LF-6TPM-SUSのページです。
型番LF-6TPM-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ ステンレス プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

          レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

          レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

            フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

            フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

              HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

              HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

                700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

                700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                    210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                    210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                      450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

                      450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                        210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                          210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                          210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 7,953円 1,582円 6,424円 1,378円 2,816円 7,859円 1,849円 6,577円 3,509円 4,283円 2,689円 2,183円 2,439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体
                            本体材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 銅合金 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF-12TPM-SUS
                            LF-16TPM-SUS
                            LF-20TPM-SUS
                            LF-24TPM-SUS
                            LF-32TPM-SUS
                            LF-8TPM-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            相手側取付けねじサイズ トラスココード

                            12,768円

                            ( 14,045円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/20~1.8Rc 1 1/2-

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            7日目

                            20~1.8Rc 2-

                            22,790円

                            ( 25,069円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/20~1.6Rc 2 1/2-

                            29,468円

                            ( 32,415円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30~1.6Rc 3-

                            40,386円

                            ( 44,425円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40~1.1Rc 4-

                            9,486円

                            ( 10,435円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~1.8Rc 1-

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました