(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-6SD-SUS
レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ) レバーロックカプラステンレス L

レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ) L-6SD-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,766円
税込単価
6,343円

スムーズな流体搬送を実現した低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。軽いレバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

L-6SD-SUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)の外観

※アルミニウム合金のLB-6TSM型はリングなし。

  • 本体材質(材質記号):ステンレス鋼(SUS)
取付サイズ(ねじの呼び)3/4~22 1/2~34
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.6{16}1.1{11}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}2.4{24}1.7{17}

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番呼びサイズ質量(g)寸法(mm)
LAφD
L-6SD3/495391232
L-8SD1145451237
L-10SD1 1/4250511045
L-12SD1 1/2300541453
L-16SD249059.512.563
L-20SD2 1/2710641476
L-24SD3930681492
L-32SD41,2756814120

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-6SD-SUS

0~1.8
3/4

1個

5,766( 6,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな流体搬送を実現した低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・ソケット用キャップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

L-6SD-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)の型番L-6SD-SUSのページです。
型番L-6SD-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)

レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)

    レバーロックカプラ アルミ合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

    レバーロックカプラ アルミ合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

      レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)

      レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ 銅合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

        レバーロックカプラ 銅合金 L-SD型(ソケット用キャップ)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)

            PP製ジョイント プラグ オネジタイプ

            PP製ジョイント プラグ オネジタイプ

              マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

              マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

                R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

                R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

                  ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ タケノコタイプ

                  ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ タケノコタイプ

                    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

                    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ ナットタイプ

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ ナットタイプ

                        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                          テフカップNT-SP型 ソケット(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

                          テフカップNT-SP型 ソケット(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ジョプラックス 日東工器 エスコ ジョプラックス 日東工器 ジョプラックス 日東工器 ニューマシン
                            通常価格 5,766円 1,156円 1,824円 1,569円 1,718円 193円 10,463円 1,710円 162円 8,555円 299円 3,562円 25,895円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            種類 関連部品 関連部品 標準 関連部品 関連部品 標準 マルチ 標準 標準 マルチ 標準 標準 標準
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 - 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 薬品
                            本体材質 ステンレス アルミニウム合金 ポリプロピレン(PP) 銅合金 樹脂 PP 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) アルミダイカスト(ADC12) ポリアセタール(POM) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ポリアセタール(POM) 鋼鉄(ニッケルめっき) 三ふっ化樹脂(PCTFE)
                            関連部品種類 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ - 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40::180 -40::180 - -40::180 5::50 - -20::180 - - -20::180 - -20::180 -5::70

                            レバーロックカプラ ステンレス L-SD型(ソケット用キャップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-12SD-SUS
                            L-16SD-SUS
                            L-20SD-SUS
                            L-24SD-SUS
                            L-32SD-SUS
                            L-8SD-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            8,846円

                            ( 9,731円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.81 1/2

                            9,685円

                            ( 10,654円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.82

                            14,204円

                            ( 15,624円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.62 1/2

                            17,490円

                            ( 19,239円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.63

                            25,970円

                            ( 28,567円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.14

                            6,185円

                            ( 6,804円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~1.81

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました