端面シール構造なので内面に凹凸が少ない低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。...
※製品の外観は本体材質によって異なるものがあります。
取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4~2 | 2 1/2~3 | 4 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.8{18} | 1.6{16} | 1.1{11} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.7{27} | 2.4{24} | 1.7{17} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|
標準シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ |
呼びサイズ | 本体材質 |
---|---|
ステンレス鋼 寸法E(mm) | |
3/4 | (111) |
1 | (125) |
1 1/4 | (179) |
1 1/2 | (187) |
2 | (196) |
2 1/2 | (209) |
3 | (251) |
4 | (277) |
型番 | 呼びサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | A | D | |||
L-6PD | 3/4 | 180 | 45 | 12 | (55) |
L-8PD | 1 | 265 | 52 | 11 | (63) |
L-10PD | 1 1/4 | 475 | 60 | 11 | (85) |
L-12PD | 1 1/2 | 545 | 63 | 15 | (87) |
L-16PD | 2 | 720 | 65 | 11 | (101) |
L-20PD | 2 1/2 | 945 | 71 | 15 | (113) |
L-24PD | 3 | 1,420 | 72 | 12 | (139) |
L-32PD | 4 | 2,055 | 77 | 14 | (167) |
Loading...
端面シール構造なので内面に凹凸が少ない低圧用ステンレス鋼製レバーロックカプラ。
【特長】
・軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・プラグ用キャップ。
L-6PD-SUS-NBRで型番確定
レバーロックカプラ ステンレス プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)の型番L-6PD-SUS-NBRのページです。
型番L-6PD-SUS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
L-12PD-SUS-NBR |
L-16PD-SUS-NBR |
L-20PD-SUS-NBR |
L-24PD-SUS-NBR |
L-32PD-SUS-NBR |
L-8PD-SUS-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用圧力範囲 (MPa) | サイズ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|
12,985円 ( 14,284円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.8 | 1 1/2 | |
16,899円 ( 18,589円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.8 | 2 | |
19,610円 ( 21,571円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.6 | 2 1/2 | |
23,426円 ( 25,769円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.6 | 3 | |
30,316円 ( 33,348円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.1 | 4 | |
9,982円 ( 10,980円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0~1.8 | 1 |