(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LE-6TPH-ALM
レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用) レバーロックカプラアルミゴウキン LE

レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用) LE-6TPH-ALM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,491円 1,300円
税込単価
1,640円 1,430円

スムーズな流体搬送を実現した低圧用アルミ合金製レバーロックカプラ。軽いレバー操...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LE-6TPH-ALM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製 プラグ LE型(ホース取付用)の寸法図

製品仕様

アルミ合金製 プラグ LE型(ホース取付用)の外観
取付サイズ(ホースの呼び)3/4~22 1/234
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.8{18}1.1{11}0.9{9}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.7{27}1.7{17}1.4{14}1.1{11}
  • 本体材質(材質記号):アルミニウム合金(AL)

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できる。接続寸法がA-A-59326に準拠している製品と接続可能。
  • 真空用途は接続時のみ使用可能。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LACφHφTφB
LE-6TPH3/4658152263421.411
LE-8TPH11009558344027.417.5
LE-10TPH1 1/414010258404834.123.5
LE-12TPH1 1/219010761425840.529
LE-16TPH229012270486953.240
LE-20TPH2 1/2390134.580508166.750
LE-24TPH354516710161.5977968
LE-32TPH48501761095712910593

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-6TPH-ALM

0~1.8
3/4

1個

1,491円

1,300

( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな流体搬送を実現した低圧用アルミ合金製レバーロックカプラ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・ホース取り付け用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

LE-6TPH-ALMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)の型番LE-6TPH-ALMのページです。
型番LE-6TPH-ALMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)

    レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

    レバーロックカプラ 銅合金 LF型(めねじ取付用)

      レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LC型(ホース取付用)

      レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LC型(ホース取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

        レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LA型(おねじ取付用)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

            レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

            レバーロックカプラ 銅合金 LA型(おねじ取付用)

              レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LE型(ホース取付用)

                レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LF型(めねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                  レバーロックカプラ アルミ合金 ソケット LD型(おねじ取付用)

                    レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

                    レバーロックカプラ 銅合金 LD型(おねじ取付用)

                      レバーロックカプラ アルミ合金 L-PD型(プラグ用キャップ)

                      レバーロックカプラ アルミ合金 L-PD型(プラグ用キャップ)

                        レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                        レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)

                          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

                          レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LB型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,491円 2,816円 2,320円 1,378円 3,434円 2,341円 2,154円 1,582円 2,798円 4,117円 2,189円 10,381円 3,202円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) - ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 - ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体
                            本体材質 アルミニウム合金 銅合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ポリプロピレン(PP) 銅合金 ポリプロピレン(PP) アルミニウム合金 アルミニウム合金 銅合金 アルミニウム合金 ステンレス ポリプロピレン(PP)

                            レバーロックカプラ アルミ合金 プラグ LE型(ホース取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管継手として幅広く利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            外販用油圧機器にては作動油、空圧機器にては制御用エアーの配管継手として幅広く使用しています。脱着頻度の多い部位に対しソケット型番:LD-6TSF-ALM-NBRとのSET利用により作業の簡便化を図る目的で導入しました。良好なバルブ性能から得られるその性能、使い勝手の良さに得意先様からも好評を頂いており、リピートオーダー品はもちろん、類似機構再構築の際には、この商品にて対応しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LE-12TPH-ALM
                            LE-16TPH-ALM
                            LE-20TPH-ALM
                            LE-24TPH-ALM
                            LE-32TPH-ALM
                            LE-8TPH-ALM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            サイズ
                            (インチ)

                            2,312円

                            ( 2,543円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.81 1/2

                            2,718円

                            ( 2,990円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.82

                            3,838円

                            ( 4,222円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~1.12 1/2

                            5,035円

                            ( 5,539円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.93

                            10,892円

                            ( 11,981円 )
                            1個 -

                            7日目

                            0~0.74

                            1,696円

                            ( 1,866円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~1.81

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました