軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...
取付サイズ(ねじの呼び) | 3/4~2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.8{18} | 1.1{11} | 0.9{9} | 0.7{7} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.7{27} | 1.7{17} | 1.4{14} | 1.1{11} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|
標準シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ |
呼びサイズ | 本体材質 |
---|---|
アルミニウム合金 寸法E(mm) | |
3/4 | (122.5) |
1 | (132) |
1 1/4 | (183) |
1 1/2 | (191) |
2 | (201) |
2 1/2 | (213) |
3 | (249) |
4 | (280) |
型番 | 呼びサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | A | D | |||
L-6PD | 3/4 | 100 | 46 | 12 | (54) |
L-8PD | 1 | 145 | 54 | 11.5 | (62) |
L-10PD | 1 1/4 | 230 | 60 | 13 | (83) |
L-12PD | 1 1/2 | 295 | 68 | 17 | (91) |
L-16PD | 2 | 360 | 68 | 11 | (100) |
L-20PD | 2 1/2 | 435 | 72 | 15 | (113) |
L-24PD | 3 | 690 | 72 | 10 | (139) |
L-32PD | 4 | 870 | 76 | 15 | (167) |
Loading...
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
【特長】
・液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
・端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
・"特殊リップパッキン"を採用(3/4"・1"、シリコーンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
・接続寸法は米軍規格A-A-59326に準拠しています。
・幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
・ストッパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)
【用途】
・プラグ用キャップ。
L-8PD-ALM-NBRで型番確定
レバーロックカプラ アルミ合金 L-PD型(プラグ用キャップ)の型番L-8PD-ALM-NBRのページです。
型番L-8PD-ALM-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
L-10PD-ALM-NBR |
L-12PD-ALM-NBR |
L-16PD-ALM-NBR |
L-20PD-ALM-NBR |
L-24PD-ALM-NBR |
L-32PD-ALM-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用圧力範囲 (MPa) | サイズ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,484円 ( 3,832円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.8 | 1 1/4 | |
3,296円 ( 3,626円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.8 | 1 1/2 | |
3,653円 ( 4,018円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.8 | 2 | |
4,606円 ( 5,067円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~1.1 | 2 1/2 | |
5,376円 ( 5,914円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~0.9 | 3 | |
8,018円 ( 8,820円 ) | 1個 | - | 7日目 | 0~0.7 | 4 |