(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)

ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,941円
税込単価
12,035円

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能。ハイカプラの集合配管をスピーディに実...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
200S-STL-NBRの寸法図

※流体は矢印の方向に流してください。

製品仕様

200S-STL-NBRの外観

外観

仕様

本体材質本体:アルミニウム合金/カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
サイズ取入口200S型:400PM
取出口200S型:200-20SM・40SM
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

※本品は防塵キャップを標準装備しています。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。

使用例

空気分岐配管での使用例

使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

使用メージ3

使用メージ3

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ラインカプラの特性図

ラインカプラの特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200S-STL-NBR

1個

10,941( 12,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・1本の配管から、同時に複数の空気を取り出すことができます。
・作業に合わせて2分岐型(200T型)、5分岐直列型(200L型)、5分岐星型(200S型)の中から選べます。
・流体は取入口から取出口に流します。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・付属品:400SH。
【用途】
・5分岐配管用。

カタログ

Loading...

200S-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)の型番200S-STL-NBRのページです。
型番200S-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)

ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)

    ラインカプラ 200L型 ソケット(5分岐配管用・直列型)

    ラインカプラ 200L型 ソケット(5分岐配管用・直列型)

      ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)

      ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)

        パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

        パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

          ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

          ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

            マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用

            マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                  スーパーフローカップDRSP型 ソケット

                  スーパーフローカップDRSP型 ソケット

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)

                        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                          NLシリーズラインコネクタ(SC)

                          NLシリーズラインコネクタ(SC)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所
                            通常価格 10,941円 12,371円 3,633円 1,197円 1,111円 7,083円 2,424円 1,490円 4,338円 779円 8,997円 4,283円 4,370円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 分岐 分岐 分岐 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) オス・メス分岐 オス・メス分岐 オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 / 油
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) SUS303 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) アルミニウム合金 鋼SC(クロムメッキ)
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            ラインカプラ 200S型 ソケット(5分岐配管用・星型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました