(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)

ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用) (レビュー)

通常価格(税別)
3,633円
税込価格
3,996円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
接続時間を短縮・能率アップに貢献する低圧用ソケット。
【特長】
・1本の空気配管から同時に複数の配管が可能。
・ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・1本の配管から、同時に複数の空気を取り出すことができます。
・作業に合わせて2分岐型(200T型)、5分岐直列型(200L型)、5分岐星型(200S型)の中から選べます。
・本品は防塵キャップを標準装備しています。
・流体は取入口から取出口に流す。
・真空用途適合性 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・2分岐配管用。

ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/08
    二分配するのに、サイズが丁度よく重宝しております。
    マニホールドタイプにくらべ組立もなく、作業時間も短縮しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア源増設
    評価 4.0満足度:4.02018/12/31
    小型で同方向増設が欲しかったので購入しました。
    日東なので安心して使用できます。
    同様のもので3口、4口も欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーの分岐用に使用しました!
    評価 5.0満足度:5.02018/01/11
    工場での作業場でエアー口がひとつしかなく2人での作業時はエアーが2つ必要で交替で使っていましたが作業効率が悪く今回こちらの商品を購入しました。簡単に取り付けることができ問題なく使用できています。さらに個人的に色がグリーンになってる部分が好きです。一口のカプラに比べるとお値段はしますが、コストパフォーマンスは高いです!お勧めします!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー供給
    評価 3.0満足度:3.02016/12/16
    エアーを分岐させるために購入して使っております。
    特に問題なくエアー供給できてますが、プラグとソケットのあそびが少し大きいように思います。
    今まで外れたことはありませんが、グラグラの状態が気になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)

ラインカプラ 200T型 ソケット(2分岐配管用)

    ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用

    ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 2分岐配管用

      ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

      ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

          ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

          ロータリー式ラインカプラ 鋼鉄 ソケット 3分岐配管用

            マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

            マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

              TRUSCO オートロックスィングカップリング

              TRUSCO オートロックスィングカップリング

                ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

                ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

                  スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                  スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                    メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ

                    メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ

                      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

                      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

                        クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

                        クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン トラスコ中山 日東工器 日東工器 千代田通商 ニューマシン 長堀工業 ニューマシン
                            通常価格 3,633円 8,793円 10,660円 615円 10,073円 708円 3,528円 599円 581円 2,282円 930円 4,632円 236円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 分岐 分岐 分岐 標準 分岐 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 分岐 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) オス・メス分岐 オス・メス分岐 オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 プラグ(オス)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 溶断機用ガス 空気 圧縮空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき) - アルミニウム/真鍮 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 黄銅製 真鍮(ニッケルメッキ) アルミニウム合金 真鍮(ニッケルメッキ)
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。