本体材質 | ソケット:真ちゅう(クロムめっき)/プラグ:鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | R1/4・R3/8・M16 |
ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | A | φH | φJ | φB | |||
C33PH | 5/16・3/8 | 25 | 57 | 21.1 | 30 | 15 | 11 | 4.5 |
C335PH | 内径φ5mm | 15 | 48 | 21.1 | 21 | 15 | 6.2 | 3.1 |
Loading...
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続。
逆流防止タイプは安全性がアップ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。
C33PH-STLで型番確定
ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PH型の型番C33PH-STLのページです。
型番C33PH-STLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C335PH-STL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 相手側ホースサイズ (インチ) | 相手側ホース内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
424円 ( 466円 ) | 20個 | - | 9日目 | - | 5 |