(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,622円
税込単価
1,784円

ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。【特長】・容器から吹管まで、溶...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ソケット SN型(細径ゴームホース取付用)酸素用の仕様

製品仕様

本体材質ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R 1/4・R 3/8、M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+80℃標準材質
ソケット SN型(細径ゴームホース取付用)の寸法図

ソケット SN型(細径ゴームホース取付用)の寸法図

ソケット SN型(細径ゴームホース取付用)の外観

ソケット SN型(細径ゴームホース取付用)の外観

用途製品型式相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LφDφHH1H2φB
酸素用CC22SN※内径φ578(62.6)(17)20.5六角17六角194.5

互換性

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC22SN-BRS-NBR

20個

1,622( 1,784円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:酸素用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。

カタログ

CC22SN-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型の型番CC22SN-BRS-NBRのページです。
型番CC22SN-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

    ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

    ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

      スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

      スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

            ユニックUNIC型 ソケットFS型

            ユニックUNIC型 ソケットFS型

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                コンパクトカプラ ステンレス PN型

                コンパクトカプラ ステンレス PN型

                  ニューオートジョイント AP型 プラグ

                  ニューオートジョイント AP型 プラグ

                    ニューオートジョイント AP型 ソケット

                    ニューオートジョイント AP型 ソケット

                      スモールカプラ 真ちゅう PN型

                      スモールカプラ 真ちゅう PN型

                        ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                        ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 ニューマシン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,622円 1,559円 1,380円 1,341円 1,033円 598円 3,997円 2,997円 388円 1,597円 565円 1,477円 1,033円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 メネジ おねじ取付用 ナット締込タイプ - - ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました