ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。【特長】・容器から吹管まで、溶...
本体材質 | ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | R 1/4・R 3/8、M16 |
ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
ソケット SF型(容器取付用)の寸法図
ソケット SF型(容器取付用)の外観
用途 | 製品型式 | 適用 | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | H | T | φB | ||||
酸素用 | CC22SF | 酸素ゲージ用 | 55 | (49.1) | (17) | 六角19 | M16×1.5 | 5 |
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。
Loading...
ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:酸素用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。
CC22SF-BRS-NBRで型番確定
ミニコック 真ちゅう 酸素用 SF型の型番CC22SF-BRS-NBRのページです。
型番CC22SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。