(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。【特長】・容器から吹管まで、溶...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ソケット SF型(容器取付用)燃料ガス用の仕様

製品仕様

本体材質ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R 1/4・R 3/8、M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+80℃標準材質
ソケット SF型(容器取付用)の寸法図

ソケット SF型(容器取付用)の寸法図

ソケット SF型(容器取付用)の外観

ソケット SF型(容器取付用)の外観

用途製品型式適用質量
(g)
寸法(mm)
LφDHTφB
燃料ガス用CC33SFガスゲージ用64(53)(18.5)六角19M16×1.5左5

互換性

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC33SF-BRS-NBR

20個

1,580( 1,738円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式軽量のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:燃料ガス用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。

カタログ

Loading...

CC33SF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型の型番CC33SF-BRS-NBRのページです。
型番CC33SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

    ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SN型

    ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SN型

      ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SM型

      ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SM型

        ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

        ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

              ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                  ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

                    コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

                    コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

                      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

                      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

                        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                          ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,580円 1,686円 1,580円 1,718円 1,341円 4,297円 2,263円 1,609円 8,397円 2,310円 754円 4,797円 3,679円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ メネジ おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 - 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました