(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。【特長】・容器から吹...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニカプラスーパー プラグ PH型の寸法図

製品仕様

ミニカプラスーパー プラグ PH型の外観
取付サイズゴムホース取付用内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}

構造

ミニカプラスーパーの構造図

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
S225PN
S22SH7.5
S225SH7.5
S22SF7.5
S22SM7.5
S22SN7.5

用途

集合配管用/組み合わせ形状:SM×PH

集合配管用/組み合わせ形状:SM×PH

調整器用/組み合わせ形状:SF×PH

調整器用/組み合わせ形状:SF×PH

ゴムホース中継用/組み合わせ形状:SH×PH

ゴムホース中継用/組み合わせ形状:SH×PH

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用の中では取付形状にかかわらず接続可能。
    ※ミニカプラと接続できます。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LCAφHφJφB
S225PH内径φ5mm124923.521116.23.1

使用例

吹管での使用イメージ

吹管での使用イメージ

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ミニカプラスーパー及びミニカプラのソケットと接続できます。燃料ガス用とは接続できません。 
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 画像はシリーズの代表例を記載しています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S225PH-STL

20個

435( 479円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性も持たせています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

カタログ

Loading...

S225PH-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)の型番S225PH-STLのページです。
型番S225PH-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型

      ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

      ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)

          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型 細径用(ゴムホース取付用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SN型(細径ゴムホース取付用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SN型(細径ゴムホース取付用)

              ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

              ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

                ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                    ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(細径用)

                    ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(細径用)

                      ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                      ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                          ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SN型(細径ゴムホース取付用)

                          ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SN型(細径ゴムホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 435円 610円 499円 435円 1,378円 1,728円 1,718円 457円 472円 1,537円 1,686円 1,720円 1,749円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき)

                            ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました