(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。【特長】・容器から吹...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニカプラスーパー プラグ PH型の寸法図

製品仕様

ミニカプラスーパー プラグ PH型の外観
取付サイズゴムホース取付用1/4・5/16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
シール材質使用温度範囲-

構造

ミニカプラスーパーの構造図

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
S22PH
S22SH15.9
S225SH7.5
S22SF15.9
S22SM15.9
S22SN15.9

用途

集合配管用/組み合わせ形状:SM×PH

集合配管用/組み合わせ形状:SM×PH

調整器用/組み合わせ形状:SF×PH

調整器用/組み合わせ形状:SF×PH

ゴムホース中継用/組み合わせ形状:SH×PH

ゴムホース中継用/組み合わせ形状:SH×PH

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用の中では取付形状にかかわらず接続可能。
    ※ミニカプラと接続できます。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LCAφHφJφB
S22PH1/4・5/16175823.530119.54.5

使用例

吹管での使用イメージ

吹管での使用イメージ

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)流体名:空気/温度:室温

酸素用の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ミニカプラスーパー及びミニカプラのソケットと接続できます。燃料ガス用とは接続できません。 
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 画像はシリーズの代表例を記載しています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S22PH-STL

20個

435( 479円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラとの互換性も持たせています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。

カタログ

Loading...

S22PH-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型の型番S22PH-STLのページです。
型番S22PH-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)

      スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

      スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

          キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

          キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

              スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

              スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                  ミニコック 真ちゅう 酸素用 SH型

                  ミニコック 真ちゅう 酸素用 SH型

                    パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                    パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トラスコ中山 日東工器 日東工器
                            通常価格 435円 942円 1,442円 256円 420円 472円 1,077円 317円 1,310円 1,197円 157円 1,111円 2,697円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 チューブ取付用 チューブフィッタ付 チューブ取付用 チューブ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 -
                            使用流体 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 溶断機用ガス 空気 空気 溶断機用ガス 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) ポリアセタール樹脂(POM) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ナイロン(PA) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました