(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のカプラ。溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニカプラスーパー 鋼鉄 PF型の寸法図

製品仕様

ミニカプラスーパー 鋼鉄 PF型の外観
取付サイズねじ用R1/4・R3/8・M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用の中では取付形状にかかわらず接続可能。
    ※ミニカプラと接続できます。

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LCHTφB
S22PF酸素トーチ用35(43)23.5六角19M16×1.55

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S22PF-STL

20個

457( 503円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のカプラ。溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性も持たせています。

カタログ

Loading...

S22PF-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型の型番S22PF-STLのページです。
型番S22PF-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

    スモールカプラ 真ちゅう PF型

    スモールカプラ 真ちゅう PF型

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

          スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

          スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

            ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型

            ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型

              マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

              マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

                ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                    SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                    SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 457円 366円 1,129円 317円 365円 578円 1,047円 1,686円 4,393円 116円 3,891円 4,494円 382円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじタイプ めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 水 / 空気 溶断機用ガス 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 溶断機用ガス
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) C3604 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう

                            ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました