(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
472円
税込単価
519円

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。【特長】・容器から吹...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニカプラスーパー PH型の寸法図

製品仕様

ミニカプラスーパー PH型の外観
取付サイズねじ用R1/4・R3/8・M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LCAφHφJφB
S33PH5/16・3/82259.525.53014116

注意・禁止事項

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用の中では取付形状にかかわらず接続可能。
    ※ミニカプラと接続できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S33PH-STL

20個

472( 519円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。
耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラとの互換性も持たせています。

カタログ

Loading...

S33PH-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型の型番S33PH-STLのページです。
型番S33PH-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

          フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

          フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

            ユニックUNIC型 ソケットHS型

            ユニックUNIC型 ソケットHS型

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

                  ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                  ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

                      カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                      カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                        NLシリーズソケット SH形

                        NLシリーズソケット SH形

                          NLシリーズプラグ PH形

                          NLシリーズプラグ PH形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 吉田工作所 吉田工作所
                            通常価格 472円 472円 2,697円 779円 4,454円 439円 3,997円 814円 1,063円 3,797円 199円 684円 229円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 - - ホース取付用 ホース接続用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 - -
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) アルミニウム合金 - ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄 - -

                            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました