(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
499円
税込単価
549円

溶断機器専用タイプ。耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。【特長】・容器から吹...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S33PFの寸法図

製品仕様

S33PFの外観
取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
  • 推奨最大締め付けトルク値:12N・m(122kgf・cm)

組み合わせ例/用途例

吹管用組み合わせ形状(SH×PF)

吹管用組み合わせ形状(SH×PF)

吹管用の用途例

吹管用の用途例

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
S33PF
S33SH28.2
S335SH7.5
S33SF28.2
S33SM28.2
S33SN15.9

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LCHTφB
S33PFガストーチ用32(44.5)25.5六角19M16×1.5左7.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S33PF-STL

20個

499( 549円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。
耐久・耐食性に優れたクロムめっき仕様。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・また、ミニカプラとの互換性も持たせています。
【用途】
・吹管取り付け用。

カタログ

Loading...

S33PF-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型の型番S33PF-STLのページです。
型番S33PF-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

          SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

            ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

            ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

              コンパクトカプラ ステンレス PN型

              コンパクトカプラ ステンレス PN型

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                  ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                      SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR プラグ おねじ

                        マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                        マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 499円 1,214円 1,855円 636円 1,906円 621円 2,997円 229円 1,033円 1,461円 1,451円 614円 581円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ホース取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) C3604 鋼鉄(クロムめっき) - 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました