(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

集合配管用の低圧用ミニカプラスーパー ソケット。【特長】・ワンタッチ式強化型溶...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S22SMの寸法図

製品仕様

S22SMの外観

外観

集合配管用組み合わせ形状(SM×PH)

組み合わせ形状(SM×PH)

取付サイズねじ用R1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
  • 推奨最大締付トルク:9N・m(92kgf・cm)

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
S22PHS225PHS22PFS22PN
S22SM15.97.515.915.9

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφdφDHTφB
S22SMRc1/458(48.5)(19.5)20六角18R1/44.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S22SM-BRS-NBR

20個

1,720( 1,892円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

集合配管用の低圧用ミニカプラスーパー ソケット。
【特長】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のソケットSM型。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変更。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。

カタログ

S22SM-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)の型番S22SM-BRS-NBRのページです。
型番S22SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

    マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

    マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

      スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

      スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

        マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

        マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

              スモールカプラ 真ちゅう SM型

              スモールカプラ 真ちゅう SM型

                マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                    ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

                    ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                        ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                        ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                          BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

                          BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ブリヂストン
                            通常価格 1,720円 3,397円 1,130円 2,997円 1,686円 4,393円 1,706円 1,429円 1,034円 1,559円 4,489円 1,477円 6,008円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) セット
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 管用テーパ雌ねじ
                            使用流体 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 鉱物性作動油
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)

                            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました