ゴムホース取り付け用の低圧用ミニカプラスーパー酸素用。【特長】・ワンタッチ式強...
種類 | 標準 | プラグ(おす)/ソケット(めす) | ソケット(メス) |
---|---|---|---|
接続部の種類 | [ホース取付用] ホース取付用 | 使用流体 | 溶断機用ガス |
本体材質 | [銅合金] 真ちゅう(クロムめっき) | バルブ構造 | 片路開閉型 |
シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | 使用温度範囲(℃) | -20~80 |
使用圧力範囲(MPa) | 0~0.7 | 相手側ホースサイズ (インチ) | 1/4"・5/16" |
取付サイズ | ゴムホース取付用 | 1/4・5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
ゴムホース中継用組み合わせ形状(SH×PH)
吹管用組み合わせ形状(SH×PF)
吹管用用途例
単位:mm2
ソケット | プラグ | |||
---|---|---|---|---|
S22PH | S225PH | S22PF | S22PH | |
S22SH | 15.9 | 7.5 | 15.9 | 15.9 |
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φd | φD | A | φJ | φB | |||
S22SH | 1/4・5/16 | 50 | (64.5) | (19.5) | 20 | 30 | 9.5 | 4.5 |
ゴムホース取り付け用の低圧用ミニカプラスーパー酸素用。
【特長】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のソケットSH型。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変更。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。
ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)の型番S22SH-BRS-NBRのページです。
型番S22SH-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。