耐久・耐食性に優れた、細径ゴムホース取り付け用ミニカプラスーパー。【特長】・ワ...
取付サイズ | ゴムホース取付用 | 内径φ5ホース | |||
---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:mm2
ソケット | プラグ | ||||
---|---|---|---|---|---|
S33PH | S335PH | S33PF | S33PN | ||
S33SN | 15.9 | 7.5 | 15.9 | 15.9 |
型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φd | φD | H1 | H2 | φB | |||
S33SN | ※内径φ5 | 91 | (57) | (22) | 20.5 | 六角21 | 六角19 | 4.5 |
※一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0mmに使用できます。(φ5×11.2(直径5×11.2mm)/φ5×11.5(直径5×11.5mm)/φ5×11.8(直径5×11.8mm))
Loading...
耐久・耐食性に優れた、細径ゴムホース取り付け用ミニカプラスーパー。
【特長】
・ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケット。SN型燃料ガス用。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変更。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。
Loading...
S33SN-BRS-NBRで型番確定
ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SN型(細径ゴムホース取付用)の型番S33SN-BRS-NBRのページです。
型番S33SN-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。