(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,537円
税込単価
1,691円

ワンタッチ式強化管用型溶断機器配の燃料ガス用ミニカプラスーパー。【特長】・容器...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S33SHの寸法図

製品仕様

  • 低圧用
取付サイズゴムホース取付用5/16・3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

最小断面積(燃料ガス用)

単位:mm2

ソケットプラグ
S33PHS335PHS33PFS33PN
S33SH28.27.528.215.9
ゴムホース中継用組み合わせ形状イメージ図(SH×PH)

ゴムホース中継用組み合わせ形状イメージ図(SH×PH)

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LφdφDAφJφB
S33SH5/16・3/873(68)(22)2230116

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S33SH-BRS-NBR

20個

1,537( 1,691円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式強化管用型溶断機器配の燃料ガス用ミニカプラスーパー。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変える。
・酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ミニカプラとの互換性も持たせている。

カタログ

Loading...

S33SH-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)の型番S33SH-BRS-NBRのページです。
型番S33SH-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(細径用)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(細径用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR ソケット SH型(ホース取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR ソケット SH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM ソケット SH型(ホース取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

            ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SH型

            ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SH型

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM ソケット SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM ソケット SH型(ホース取付用)

                ミニコック 鋼鉄 酸素用 PHB型

                ミニコック 鋼鉄 酸素用 PHB型

                  ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PHB型

                  ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PHB型

                    ハイカプラBL ステンレス SH型

                    ハイカプラBL ステンレス SH型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                        パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                        パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                          NLシリーズソケット SH形

                          NLシリーズソケット SH形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所
                            通常価格 1,537円 1,537円 6,589円 8,997円 2,424円 1,357円 3,581円 981円 1,076円 3,679円 3,997円 1,197円 684円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 -
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) -

                            ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SH型(ゴムホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました