(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,483円
税込単価
1,631円

溶断機器専用タイプ。流量が大きく豊富なバリエ-ション。【特長】・容器から吹管ま...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

22SMの寸法図

製品仕様

22SMの外観
取付サイズねじ用R1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
22PH25PH22PF22PFF25PF22PHB25PHB22PFB21PMT22PMT
22SM19.619.619.619.619.615.915.915.919.619.6

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHTφB
22SMRc1/451(52)(19.8)二面12R1/47.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。
  • ミニカプラスーパーと接続できます。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22SM-BRS-NBR

1個

1,483( 1,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプ。流量が大きく豊富なバリエ-ション。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
・二重リップシ-ル構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラス-パ-との互換性も持たせています。
・分岐配管用のラインカプラミニもあります。

カタログ

22SM-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)の型番22SM-BRS-NBRのページです。
型番22SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SH型(ゴムホース取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)

                          ミニカプラ 真ちゅう ソケット 燃料ガス用 SH型

                          ミニカプラ 真ちゅう ソケット 燃料ガス用 SH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,483円 450円 1,295円 382円 1,295円 1,347円 963円 382円 863円 1,373円 863円 398円 1,347円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                            金型工程生産設備付帯配管に対する継手として、設備導入草創期に種々の要素(利用環境、接続形態、流体等々)を鑑み採択しました。当初からの継続利用により基本性能(漏洩や抜管の心配なし)や使い勝手が良好であることを既知しているため、リプレースはもちろん、設備の新設や増改造等、類似用途が発生した際には型番:22SM-BRS-NBRを優先採用しています。段替え等着脱頻度の多い箇所に採用することで、作業効率向上に寄与するとともに、高熱の流体利用にも相応の耐久性を発揮する商品として過不及ない満足をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました