(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,295円
税込単価
1,425円

溶断機器専用タイプで大流量の酸素用ミニカプラ ソケット。【特長】・容器から吹管...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

22SFの寸法図

製品仕様

22SFの外観
取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
  • 推奨最大締付トルク:12N・m(122kgf・cm)

最小断面積(酸素用)

単位:mm2

ソケットプラグ
22PH25PH22PF22PFF25PF22PHB25PHB22PFB21PMT22PMT
22SF19.619.619.619.619.615.915.915.919.619.6

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LφDTφBH
22SF酸素ゲージ用80(52)(19.8)M16×1.55六角19

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
酸素用(測定条件)流体名:空気/温度:室温

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22SF-BRS-NBR

10個

1,295( 1,425円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプで大流量の酸素用ミニカプラ ソケット。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。

カタログ

Loading...

22SF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)の型番22SF-BRS-NBRのページです。
型番22SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)

          ミニカプラ 真ちゅう ソケット 燃料ガス用 SH型

          ミニカプラ 真ちゅう ソケット 燃料ガス用 SH型

            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                          ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                          ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,295円 450円 382円 382円 1,347円 963円 1,347円 1,373円 863円 863円 436円 1,483円 963円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました