溶断機器専用タイプで大流量のカプラ。【特長】・容器から吹管まで、溶断作業に伴う...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
外観
取付サイズ | ねじ用 | R 1/8・R 1/4・R 3/8、M16、W12.5-20 |
---|---|---|
ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8ホース | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H | T | φB | |||
21PMT | Rc 1/8 | 22 | 43.5 | 24 | 六角14 | R 1/8 | 5 |
22PMT | Rc 1/4 | 27 | 45 | 24 | 六角14 | R 1/4 | 5 |
Loading...
溶断機器専用タイプで大流量のカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続可能。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・分岐配管用のラインカプラミニもある。